Contacteur, CI 37
037H005632
Contacts principaux: 3, AC-1, Ith, courant thermique conventionnel: 80, Tension de bobine à 50Hz: 220 - 230, Tension de bobine à 60Hz: 220
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
037H005632
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| AC-1, Ith, courant thermique conventionnel | 80.0 A |
| AC-1, Ithe, courant thermique conventionnel sous enveloppe | 63.0 A |
| AC-3 | 18.5 kW |
| AC-3, Ie, courant assigné d'emploi | 37.0 A |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Contacts auxiliaires ajoutés | 4 |
| Contacts principaux | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 18 Qté |
| Groupe de produits | Contacteurs et démarreurs moteur |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 |
| Nom de l'approbation UL | E63581 |
| Nom du produit | Contacteur |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 037H005632 |
| Puissance AC-3 à 220-240V | 10.0 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension de bobine à 50Hz [max.] | 230 V |
| Tension de bobine à 50Hz [min.] | 220 V |
| Tension de bobine à 60Hz | 220 V |
| Type de produit | CI 37 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.81 Kilogram |
| Poids Net | 0.764 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |