Danfoss logo
-product-details

034L0027

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Capacité de l'orifice [kW]2.56 kW
Capacité de l'orifice [TR]0.73 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]10.00 mm
Dimensions de sortie [mm]12.00 mm
Égalisation de la pressionÉgalisation interne
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)36 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Fluides frigorigènes homologués ULR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
FluxMono-directionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USUA
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique gravée au laser
MaintenableNon
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordBimétallique: acier/cuivre
Nom du produitAutomatic expansion valve
Plage de pression [bar] [Max.]3.20 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.50 bar
Plage de pression [psi] [max.]46.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]7.00 psi
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Réglages d'usine [psig]60.7 psig
Spring type3
Taille de l'orifice05
Type de passageEquerre
Type de produitAXV 05I3
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut210 Gram
Poids Net179 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm