Vannes à canne, RTR 15/6T, Raccordement mural
013G7010
RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
013G7010
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Système monotube |
| Conception | Raccordement mural |
| Description | RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Vannes à canne |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | RTR 15/6T |
| Nº de dossier SCIP | b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.60 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'essai [bar] | 16 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 03 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
| Taille du raccordement intérieur | Rp 1/2 |
| Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
| Type de produit | RTR 15/6T |
| Valeurs kvs [m³/h] | 2.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.537 Kilogram |
| Poids Net | 0.516 Kilogram |
| Volume | 0.993 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |