Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTRW-K, RLV-KS, ½", Droit

013G2135

JEU RLV-KS/RAW-K
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
ConceptionDroit
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionJEU RLV-KS/RAW-K
Design de la sondeRTRW-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanne½"
Fluide de la sondeLiquide
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPde304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
Nom du produit dans le dossier SCIPRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]8 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementArtificiel
Type de produitArtificiel RAW-K + RLV-KS
Type de raccord unionSans raccord union
Type de raccordement à la vanneM30x1.5
Type de sondeSonde intégrée
Type de vannepas de vanne
Type RLVRLV-KS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.564 Kilogram
Poids Net0.564 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm