Danfoss logo
Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RLV-KS, ½", Droit-product-details

Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RLV-KS, ½", Droit

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionDroit
Contenu2-elements
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensions de la vanne½"
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Nº de dossier SCIPa3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPRLV-KS Set w. RTR Sensor
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]23 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]14 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementArtificiel
Type de produitGAS + RLV-KS
Type de raccord unionSans raccord union
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vannepas de vanne
Type RLVRLV-KS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.6 Kilogram
Poids Net0.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm