FVF
Le filtre FVF est conçu pour les systèmes de chauffage, ainsi que pour les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.
Le filtre retient et élimine les particules étrangères telles que les perles de soudure, les copeaux, le sable, etc. transportées dans le fluide de chauffage/ refroidissement.
Un filtre est installé pour protéger des équipements sensibles,tels que les compteurs, les pompes et les vannes de régulation, contre les dangers causés par des particules étrangères et dans une large gamme d’autres applications.
En outre, le filtre est fourni avec un bouchon, un insert magnétique ou une vanne à bille. L’association à une vanne à bille permet un nettoyage rapide et efficace.
Données principales:
- Eau de circulation/eau glycolée:
−10 … 150 °C (PN 16), −20 … 150 °C (PN 25)
- bride (filtre) DIN EN 1092-2
- filetage (vanne à bille)
Features and benefits
- Élimine les débris (cordons de soudure, copeaux, sable) pour protéger les pompes, les vannes et les compteurs.
- Disponible avec bouchon, insert magnétique ou vanne à bille autonettoyante pour un entretien facile
- Large gamme de tailles et de pressions: DN 15–200, PN 16/25, −20…150°C
- Améliore la fiabilité du système, prolonge la durée de vie des équipements et réduit les temps d'arrêt.