Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Avec bouchon, Bride, 125

065B7843

FVF DN125 PN16 Avec bouchon, 2 trous, d. g.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFVF DN125 PN16 Avec bouchon, 2 trous, d. g.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]125 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsProduits auxiliaires
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MatériauFonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²]25
Norme d’approbationDIN EN 1092-2
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
TailleDN 125
Taille de la connexion125
Taille de maille [mm]1.18 mm
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de filtreAvec bouchon
Type de produitFVF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]340.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut43.4 Kilogram
Poids Net39 Kilogram
Volume88.32 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421556122
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens