Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, Avec bouchon, Bride, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 Avec bouchon, 2 trous, d. g.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFVF DN25 PN16 Avec bouchon, 2 trous, d. g.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]25 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsProduits auxiliaires
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MatériauFonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²]64
Norme d’approbationDIN EN 1092-2
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
TailleDN 25
Taille de la connexion25
Taille de maille [mm]0.87 mm
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de filtreAvec bouchon
Type de produitFVF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]16.50 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.916 Kilogram
Poids Net3.8 Kilogram
Volume7.467 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens