FVF, PN 25, DN 300, Avec bouchon, Bride, 300
065B7783
FVF DN300 PN25 Avec bouchon
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: FVF
065B7783
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | FVF DN300 PN25 Avec bouchon |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 300 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Produits auxiliaires |
| Material Description | FVF DN300 PN25 with Plug |
| Matériau | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Nombre de mailles [n/cm²] | 25 |
| Norme d’approbation | DIN EN 1092-2 |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille | DN 300 |
| Taille de la connexion | 300 |
| Taille de maille [mm] | 1.18 mm |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 350 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de filtre | Avec bouchon |
| Type de produit | FVF |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 1735.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 285 Kilogram |
| Poids Net | 285 Kilogram |
| Volume | 314.496 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555453 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |