Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 80, Avec bouchon, Bride, 80

065B7765

FVF DN80 PN16 Bouchon, écran spécial, d. g.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFVF DN80 PN16 Bouchon, écran spécial, d. g.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]80 mm
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsProduits auxiliaires
Material DescriptionFVF DN80 PN16 Plug-Special Screen, I-p
MatériauFonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²]280
Norme d’approbationDIN EN 1092-2
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
TailleDN 80
Taille de la connexion80
Taille de maille [mm]0.40 mm
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de filtreAvec bouchon
Type de produitFVF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]133.60 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18.75 Kilogram
Poids Net16 Kilogram
Volume38.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555750
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens