Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Avec bouchon, Bride, 40

065B7762

FVF DN40 PN16 Bouchon, écran spécial, d. g.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFVF DN40 PN16 Bouchon, écran spécial, d. g.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]40 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)20 Qté
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsProduits auxiliaires
Material DescriptionFVF DN40 PN16 Plug-Special Screen, I-p
MatériauFonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²]280
Norme d’approbationDIN EN 1092-2
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
TailleDN 40
Taille de la connexion40
Taille de maille [mm]0.40 mm
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de filtreAvec bouchon
Type de produitFVF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]30.60 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.05 Kilogram
Poids Net6.2 Kilogram
Volume16.8 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555729
Proposition 65No significant risk