Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 250, Avec vanne à bille de vidange, Bride, 250

065B7738

FVF DN250 PN16 Avec vanne à boisseau sphérique montée sur
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: FVF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFVF DN250 PN16 Avec vanne à boisseau sphérique montée sur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]250 mm
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsProduits auxiliaires
Material DescriptionFVF DN250 PN16 with draining valve
MatériauFonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²]25
Norme d’approbationDIN EN 1092-2
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
TailleDN 250
Taille de la connexion250
Taille de maille [mm]1.18 mm
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de filtreAvec vanne à bille de vidange
Type de produitFVF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]1260.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut180.5 Kilogram
Poids Net162 Kilogram
Volume384 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555637
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens