Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Système ECS, TD-S, 22 kW, 100 L

161L0976

THERMODUAL-S 100-22

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage ECS échangeur de chaleur1.4404
Application typeDHW storage & charging
Catégorie PED§ 4.3
ConceptionAutonome
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant [A] [Max.]0.4 A
Débit primaire [m3/h] [Max.]0.54 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]0.38 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.11 bar
DescriptionTHERMODUAL-S 100-22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN20
Groupe de produitsSystème ECS
Hauteur avec capot [mm]1290 mm
Hauteur de l’emballage [mm]1500 mm
HomologationDVGWCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]595 mm
Largeur de l’emballage [mm]750 mm
Marquage CEYes
Marque pompe ECSGrundfos
Material DescriptionThermoDual-S 100-22 VA v2023
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau du réservoir14571
Matériau isolantEPS avec polaire laminée
Nom de la catégorieSous-stations pour solution avec ballon
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSNo Controller
Nombre de ménages [Max.]3
Orientation connexion primaireHorizontal
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]680 mm
Profondeur de l’emballage [mm]750 mm
Puissance [kW]22.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationDN20
Taille connexion CHAUD26,9 mm
Taille connexion chauffage urbain26,9 mm
Taille connexion circulationRp3/4"
Taille connexion ECSRp3/4"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Taille tuyau ECSDN20
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]150 °C
Température d’alimentation recommandée [°C]70 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDsoudé
Type connexion chauffage urbainsoudé
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTD-S
Type ECH. ECSXB12M-1-10
Type pompe ECSUPN
Type régulation ECSExternal control
Volume ballon d’eau chaude [l]100 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net40 Kilogram
Volume527.223 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162705025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm