Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Système ECS, Legiomin®, 150 kW, 500 L

161L1287

LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDHW storage & charging
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSystème ECS
Homologué ULNo
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSNo Controller
Présence de batteriesNon
Product line32
Puissance [kW]150.0 kW
Type de produitLegiomin®
Type ECH. ECSXB37M-1-50
Type régulation ECSExternal control
Volume ballon d’eau chaude [l]500 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut110 Kilogram
Poids Net110 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162736661