VXi Solo H (A237)
Sous-station de chauffage urbain entièrement isolée pour maisons individuelles, jumelées et mitoyennes et pour appartements.
Features and benefits
- Sous-station de chauffage urbain pour maisons individuelles
- Chauffage indirect
- Entièrement isolée pour des pertes de chaleur minimes
- Régulateur électronique de température ECL 310/A230
- Puissance : 20-30 kW HE, 15 kW FH
- Circulateur basse énergie
- Encombrement minimum requis pour l’installation
- Tuyauteries et échangeur à plaques en acier inoxydable
- Raccordements de tuyaux au-dessus ou en dessous de la sous-station