Danfoss logo
Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310-product-details

Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

145F4514

Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]785 mm
Hauteur sans capot [mm]785 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]4.10 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVXeSolo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur de chauffageECL 310
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitVXe Solo H OP, without key
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageXB06H-1 26
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net38 Kilogram
Volume171.616 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255228172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm