VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
145F4481
Type de produit: VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310
145F4481
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2, with safety function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø22 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 820 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 820 mm |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 550 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 550 mm |
| Material Description | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H OP HT, Type 2 STW |
| Matériau capot | Polypropylene |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Polypropylene |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Orientation connexion primaire | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 25 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 315 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 315 mm |
| Puissance [kW] | 47.0 kW |
| Puissance calorifique [kW] | 47 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 1" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN 15 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 130 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type de produit | VXe Solo H OP HT, without key |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 26 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 39 Kilogram |
| Poids Net | 37 Kilogram |
| Volume | 171.616 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |