VX Solo II H2 (A260), Type 1
145F5009
Type de produit: VX Solo II H2 (A260), Type 1, 16 bar, 110 °C
145F5009
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Circuit de plancher chauffant: marque de pompe | Grundfos |
| Circuit de plancher chauffant: type de pompe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 860 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 860 mm |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Informations supplémentaires | Capot2x Fonction de sécuritéIsolation de tuyauterie |
| Largeur avec capot [mm] | 550 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 530 mm |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | EPDM |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur de chauffage | ECL 210 / A260 |
| Orientation connexion primaire | Top and bottom |
| Orientation de connexion | Haut et bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 380 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 365 mm |
| Puissance [kW] | 20.0 kW |
| Puissance calorifique [kW] | 20 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type de produit | VX Solo II H2 (A260) |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 26 |
| Type pompe de chauffage | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 45 Kilogram |
| Poids Net | 43 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424639044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |