Danfoss logo
VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Type 1, Nom régulateur de chauffage: AVTB

IS99501040

Type de produit: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX T24 Snow melting m/AVTB 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]790 mm
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]565 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
Nom du produit dans le dossier SCIPTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Nom régulateur de chauffageAVTB
Caractéristique
Valeur
Option capotSans
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix VX Snowmelting
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageT24-1 24 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.01 Kilogram
Poids Net0.01 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm