Sous-stations, DSP1 SMALL, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
146B5834
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
146B5834
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Homologué UL | No |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Top |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | DSP1 SMALL |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 60 Kilogram |
| Poids Net | 40 Kilogram |
| Volume | 158.706 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |