Danfoss logo
DSP1 SMALL

Sous-stations, DSP1 SMALL, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

146B2980

DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
Catégorie PED§ 4.3
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeGrundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompeUPM3 AUTOL 15-70
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]0.70 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]1.40 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.55 bar
Delta P secondaire [bar] [Max.]0.48 bar
DescriptionDSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN20
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]1405 mm
Hauteur sans capot [mm]1405 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]490 mm
Largeur sans capot [mm]490 mm
Marquage CEYes
Marque pompe de chauffageGrundfos
Marque pompe ECSGrundfos
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH
Matériau capotTôle métallique
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolant du câbleIsolation PU
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nombre de circuits de chauffage1
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol1
Option capotOui
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireTop & Bottom
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]1 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]12 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]333 mm
Profondeur sans capot [mm]324 mm
Puissance [kW]16.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Taille tuyau ECSDN20
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]130 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]130 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitDSP1 SMALL
Type de sonde compteur de chaleurdoigt de gant 6mm
Type ECH. chauffageXB06H-1-16
Type pompe de chauffageUPM3 AUTO L 15-70
Type pompe ECSUPM3 AUTOL 15-70
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-station16kW, HT, HE , TWE, FBH

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net40 Kilogram
Volume219.734 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162742716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm