Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Sous-stations, DSP1 MAXI, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

146B5889

DSP1 MAXI-PD-22 HT S100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
Catégorie PEDI
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]8.20 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]15.80 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.63 bar
Delta P secondaire [bar] [Max.]0.22 bar
DescriptionDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN65
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]1670 mm
Hauteur de l’emballage [mm]1900 mm
Hauteur sans capot [mm]1670 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]1150 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]1150 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolant du câbleIsolation PU
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]1
Caractéristique
Valeur
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol1
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionRight or left
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]750 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]750 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUDDN65
Taille connexion chauffage urbain48,3 mm
Taille tuyau chauffage urbainDN40
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]140 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDBride
Type connexion chauffage urbainsoudé
Type de produitDSP1 MAXI
Type de sonde compteur de chaleurdoigt de gant 6mm
Type ECH. chauffageXB59M-1-110
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationPD-22 HT S100

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut180 Kilogram
Poids Net160 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162746240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm