Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Sous-stations, DSP1 MAXI

004F4855

DSP1 MAXI-NA-21 LT I300

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSous-stations
Homologué ULNo
Material DescriptionDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom régulateur de chauffageN/A
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionRight or left
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line32
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDSP1 MAXI
Type régulation CHAUDN/A

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut147 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162746653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm