Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Sous-stations, DSP MOD@, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

200B0064

DSC2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0184, 184 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
ConceptionAutonome
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]26.76 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]26.76 m³/h
DescriptionDSC2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0184, 184 kW, ECL310, 16bar, 50°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN80
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur sans capot [mm]1955 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]2490 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0184
Matériau capotSans
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurGasketed EPDM
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 310
Norme d’approbationCE
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]12 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Pression primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]10 bar
Product line32
Profondeur sans capot [mm]1080 mm
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]50 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de produitDSP MOD@
Type de sonde compteur de chaleurdoigt de gant 6mm
Type régulation CHAUDÉlectronique