Sous-stations, DSP MOD@, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
200B0061
DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0061
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application type | Indirect Heating |
| Conception | Autonome |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 19.34 m³/h |
| Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 19.34 m³/h |
| Description | DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN65 |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Hauteur sans capot [mm] | 1895 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 2390 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133 |
| Matériau capot | Sans |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nom de la catégorie | Sous-stations pour chauffage indirect |
| Nom du fabricant | Danfoss |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Norme d’approbation | CE |
| Option capot | Non |
| Orientation connexion primaire | Top |
| Orientation de connexion | Haut |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle primaire [bar] [Max.] | 12 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 16 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur sans capot [mm] | 980 mm |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN65 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 50 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de produit | DSP MOD@ |
| Type de sonde compteur de chaleur | doigt de gant 6mm |
| Type régulation CHAUD | Électronique |