Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Sous-stations, DSP MOD@, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

200B0013

DSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128, 128 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25 bar, 110°C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
ConceptionAutonome
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]3.72 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]5.58 m³/h
DescriptionDSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128, 128 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25 bar, 110°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN40
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur sans capot [mm]1640 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]2020 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128
Matériau capotSans
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Norme d’approbationCE
Caractéristique
Valeur
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Profondeur sans capot [mm]790 mm
Taille connexion CHAUDRp1 1/2"
Taille connexion chauffage urbain1 1/4"
Taille tuyau chauffage urbainDN32
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDFiletage
Type connexion chauffage urbainFiletage
Type de produitDSP MOD@
Type de sonde compteur de chaleurdoigt de gant 6mm
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Volume2449.553 Liter