Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Sous-stations, DSP MOD@, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

200B0004

DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
ConceptionAutonome
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]6.28 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]9.42 m³/h
DescriptionDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN65
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur sans capot [mm]1640 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]2089 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216
Matériau capotSans
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Norme d’approbationCE
Caractéristique
Valeur
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]12 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Pression primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Profondeur sans capot [mm]860 mm
Taille connexion CHAUDDN65
Taille connexion chauffage urbain2"
Taille tuyau chauffage urbainDN50
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDBride
Type connexion chauffage urbainFiletage
Type de produitDSP MOD@
Type de sonde compteur de chaleurdoigt de gant 6mm
Type ECH. chauffageXB12
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Volume5038.768 Liter