Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Sous-stations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_EM_IT, 90 kW

861L0441

BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar INAIL

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
Catégorie PED§ 4.3
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant [A] [Max.]2.0 A
Débit primaire [m3/h] [Max.]3.00 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]4.31 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.54 bar
Delta P secondaire [bar] [Max.]0.29 bar
DescriptionBIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar INAIL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN32
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]856 mm
Hauteur de l’emballage [mm]620 mm
Hauteur sans capot [mm]856 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]680 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]680 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-ES035IT
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Caractéristique
Valeur
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]1
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]20 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]482 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]482 mm
Puissance [kW]90.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVQM
Taille connexion CHAUDRp1 1/2"
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille tuyau chauffage urbainDN25
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitDSA 1 MINI
Type de sonde compteur de chaleurDoigt de gant
Type ECH. chauffageXB12H-1-80
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationBiomass, HT_EM_IT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut80 Kilogram
Poids Net60 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume288.044 Liter
EAN/UPC5715162901472