Sous-stations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_EM_IT, 90 kW
861L0439
BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL
861L0439
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application type | Indirect Heating |
| Catégorie PED | § 4.3 |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant [A] [Max.] | 2.0 A |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 3.00 m³/h |
| Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 4.31 m³/h |
| Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] | 0.54 bar |
| Delta P secondaire [bar] [Max.] | 0.29 bar |
| Description | BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN32 |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Hauteur avec capot [mm] | 856 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 620 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 856 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 680 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 1200 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 680 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU090-HS035IT |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | EPP |
| Nom de la catégorie | Sous-stations pour chauffage indirect |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 1 |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle primaire [bar] [Max.] | 12 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur avec capot [mm] | 482 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 482 mm |
| Puissance [kW] | 90.0 kW |
| Régulateur de pression différentielle | AVQM |
| Taille connexion CHAUD | Rp1 1/2" |
| Taille connexion chauffage urbain | G1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN25 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type de produit | DSA 1 MINI |
| Type de sonde compteur de chaleur | Doigt de gant |
| Type ECH. chauffage | XB12H-1-80 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Version sous-station | Biomass, HT_EM_IT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 80 Kilogram |
| Poids Net | 60 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 288.044 Liter |
| EAN/UPC | 5715162902608 |