Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Sous-stations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_EM_AT, 30 kW

146B5416

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
Catégorie PED§ 4.3
ConceptionMontage mural
Courant [A] [Max.]2.0 A
Débit primaire [m3/h] [Max.]0.63 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]1.41 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.48 bar
Delta P secondaire [bar] [Max.]0.18 bar
DescriptionBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN25
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]856 mm
Hauteur de l’emballage [mm]620 mm
Hauteur sans capot [mm]856 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]680 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]680 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU030-LI110AT
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Caractéristique
Valeur
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]1
Orientation connexion primaireBas
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]12 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]482 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]482 mm
Puissance [kW]30.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVQM
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUDRp1"
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]100 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitDSA 1 MINI
Type de sonde compteur de chaleurDoigt de gant
Type ECH. chauffageXB12H-1-26
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationBiomass, HT_EM_AT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume273.55 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162742662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm