Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Sous-stations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_IN_AT, 15 kW

146B5415

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSous-stations
Homologué ULNo
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-LI110AT
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line32
Puissance [kW]15.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDSA 1 MINI
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationBiomass, HT_IN_AT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume273.55 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162742679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm