Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Type 1

145F4495

Type de produit: VXe Solo HWS (A347), Type 1, 16 bar, 120 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Circuit de ballon ECS: marque de pompeGrundfos
Circuit de ballon ECS: régulationECL 310 + Pump
Circuit de ballon ECS: type de pompeUPM3 Auto 15-70 130
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeGrundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompeUPM3 Auto 15-70 130
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]932 mm
Hauteur sans capot [mm]932 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A347
Nom régulateur ECSECL 310 / A347
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Puissance [kW]20.0 kW
Puissance calorifique [kW]20 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitVXe Solo HWS (A347)
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageXB06H-1 26
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm