Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Type 2

145F4502

Type de produit: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Circuit de ballon ECS: marque de pompeGrundfos
Circuit de ballon ECS: régulationECL 310 + Pump
Circuit de ballon ECS: type de pompeUPM3 Auto 15-70 130
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]932 mm
Hauteur sans capot [mm]932 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A237
Nom régulateur ECSECL 310 / A337
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Puissance [kW]30.0 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitVXe Solo HWS (A237)
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB06H-1 StS 40
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut39 Kilogram
Poids Net37 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm