VX Solo II HWS (A337), Type 2
145F5065
Type de produit: VX Solo II HWS (A337), Type 2, 16 bar, 120 °C
145F5065
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Circuit de ballon ECS: marque de pompe | Grundfos |
| Circuit de ballon ECS: régulation | ECL 310 + Pump |
| Circuit de ballon ECS: type de pompe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 861 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 861 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 550 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 525 mm |
| Material Description | VX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 / A337 |
| Nom régulateur ECS | ECL 310 / A337 |
| Orientation connexion primaire | Top and bottom |
| Orientation de connexion | Haut et bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 380 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 365 mm |
| Puissance [kW] | 30.0 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de produit | VX Solo II HWS (A337) |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 40 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 40 Kilogram |
| Poids Net | 38 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162603482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |