Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Type 2

145F4163

Type de produit: VX Solo II HWS (A347), Type 2, 16 bar, 110 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Circuit de ballon ECS: marque de pompeGrundfos
Circuit de ballon ECS: régulationECL 310 + Pump
Circuit de ballon ECS: type de pompeUPM3 Auto 15-70 130
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeGrundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompeUPM3 Auto 15-70 130
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A347 Type 2, with Cover and 2xSTW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]861 mm
Hauteur de l’emballage [mm]420 mm
Hauteur sans capot [mm]861 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Informations supplémentaires2x Fonction de sécuritéCapot
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur de l’emballage [mm]840 mm
Largeur sans capot [mm]525 mm
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A347 TYP2 KR+ 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A347), TYPE 2, 2xSTW
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPDM
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A347
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSECL 310 / A347
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]380 mm
Profondeur de l’emballage [mm]620 mm
Profondeur sans capot [mm]365 mm
Puissance [kW]30.0 kW
Puissance calorifique [kW]30 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitVX Solo II HWS (A347)
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB06H-1 40
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net38 Kilogram
Volume225.781 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279483451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm