Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

144H3750

Type de produit: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Circuit de ballon ECS: régulationNo control
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ28
EPD disponibleYes
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]890 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2 STW
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP6f79c29f-c562-435f-b7af-193c5dd50b87
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2 STW
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 310
Option capotSans
Orientation connexion primaireBottom + option for top conn
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix Compact 28 VX-FI HWS
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageT137H-1 16 G1"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net59 Kilogram
Volume2.896 Hectoliter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628244785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm