Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP

145F4186

Type de produit: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]980 mm
Hauteur sans capot [mm]980 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 26,HOFOR
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur de chauffageECL 120
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]360 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Puissance [kW]20.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVP-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitVXi Solo HWP
Type de taille de stationH26
Type ECH. chauffageXB06H-1 26
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSExternal control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut38 Kilogram
Poids Net36 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162520369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm