Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Type 2

145F4446

Type de produit: VXe Solo HWP (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]785 mm
Hauteur sans capot [mm]785 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP2 ECL310/337 AMV150
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 2
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A237
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Puissance [kW]30.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVPB-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitVXe Solo HWP (A237)
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB06H-1 40
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSExternal control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut39 Kilogram
Poids Net37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424285142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm