Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Type 2

145G4479

Type de produit: VX Solo 22 (A266), Type 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ22
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]1037 mm
Hauteur sans capot [mm]1037 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A266
Nom régulateur ECSECL 310 / A266
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]400 mm
Profondeur sans capot [mm]370 mm
Puissance [kW]44.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVP-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ22
Taille tuyau ECSØ22
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de produitVX Solo 22 (A266)
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB37M-1 40
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut52 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm