Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Type 2

145G4426

Type de produit: VX Solo 22 (A230), Type 2, 16 bar, 110 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ22
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]1037 mm
Hauteur sans capot [mm]1037 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marque pompe de chauffageWilo
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A230
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]400 mm
Profondeur sans capot [mm]370 mm
Puissance [kW]44.0 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ22
Taille tuyau ECSØ22
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitVX Solo 22 (A230)
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB37M-1 40
Type pompe de chauffagePara 15-130/8-75/SC-12
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut52 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm