Danfoss logo
VX-1-2-3 110/AVTB/Alpha2L T24H

Termix VX, Type 3, Nom régulateur de chauffage: AVTB

144B3936

Type de produit: Termix VX, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VX-3 Répartition, incl. pompe UPM3 et AVTB
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]750 mm
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]505 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVX-3 R¾*110/AVTB/UPM3 T24H
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP09517cfd-dab2-47ea-8fe5-0699e7e99c1c
Nom du produit dans le dossier SCIPVX-3 R¾*110/AVTB/UPM3 T24H
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageAVTB
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix VX
Type de taille de stationType 3
Type ECH. chauffageT24-1 28 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDRégulateur thermostatique + deltaP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net39 Kilogram
Volume195.008 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560905605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm