Termix VX, Type 1, Nom régulateur de chauffage: AVTB
144B3934
Type de produit: Termix VX, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3934
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix VX-1 Répartition, incl. pompe UPM3 et AVTB |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 800 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 750 mm |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 505 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | VX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | a735c266-e699-4e45-b70e-6ac4e44978fc |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | VX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur de chauffage | AVTB |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 430 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 360 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VX |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. chauffage | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Régulateur thermostatique + deltaP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 30 Kilogram |
| Poids Net | 29 Kilogram |
| Volume | 159.84 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560897986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |