Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Type 3, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

144H3136

Type de produit: Termix VX FI, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]800 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPdf34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VX-3 Latvia
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 310
Option capotFacultatif
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]375 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix VX FI
Type de taille de stationType 3
Type ECH. chauffageXB06H-1 40 G3/4" HP
Type régulation CHAUDRégulateur électronique + deltaP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net39 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm