Termix VX FI, Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
144H3134
Type de produit: Termix VX FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3134
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 800 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 800 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 530 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix VX-1 Latvia |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix VX-1 Latvia |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Option capot | Facultatif |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 430 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 375 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VX FI |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Type régulation CHAUD | Régulateur électronique + deltaP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 40 Kilogram |
| Poids Net | 39 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |