Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

144H3141

Type de produit: Termix Compact 28 VX-FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ28
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]890 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPbe4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSNo Controller
Caractéristique
Valeur
Option capotSans
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix Compact 28 VX-FI
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageT137H-1 26 G1"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSExternal control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm