Termix Compact 28 VX-FI, Type 3, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
144H2011
Type de produit: Termix Compact 28 VX-FI, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H2011
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix Compact 28 VX-FI, Type 3, AVP-F, VM + AMV 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø28 |
| EPD disponible | Yes |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur sans capot [mm] | 890 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 905 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Compact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 3b22da18-efaa-409f-8e18-8dc7e6162eb1 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Compact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur ECS | No Controller |
| Option capot | Sans |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur sans capot [mm] | 400 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 1" |
| Taille connexion chauffage urbain | 1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø28 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type de produit | Termix Compact 28 VX-FI |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type ECH. chauffage | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | External control |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 60 Kilogram |
| Poids Net | 59 Kilogram |
| Volume | 289.6 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210579 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |