Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4419

Type de produit: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX22 XB37M20/M30 ECL310/266 DS452 Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]1039 mm
Hauteur sans capot [mm]1039 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]575 mm
Marque pompe de chauffageWilo
Marque pompe ECSWilo
Material DescriptionVX22 XB37M20/M30 ECL310/266 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M30, ECL310/A266
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPDM
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A266
Nom régulateur ECSECL 310 / A266
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]400 mm
Profondeur sans capot [mm]385 mm
Régulateur de pression différentielleAVP-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ22
Taille tuyau ECSØ22
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitVX 22 (A266)
Type de taille de stationM20/M30
Type ECH. chauffageXB37M-1 20
Type ECH. ECSXB37M-1 30
Type pompe de chauffagePara 15-130/8-75/SC-12
Type pompe ECSPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut65 Kilogram
Poids Net63 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162519707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm