Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3589

Type de produit: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]770 mm
Hauteur sans capot [mm]770 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]515 mm
Largeur sans capot [mm]510 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Matériau capotCapot en acier laqué gris
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
Nom du produit dans le dossier SCIPVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Nom régulateur de chauffageECL 120
Nom régulateur ECSIHPT
Caractéristique
Valeur
Option capotInclus
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]260 mm
Profondeur sans capot [mm]260 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-ID
Type de taille de stationType 40-40
Type ECH. chauffageXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Type ECH. ECSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut35 Kilogram
Poids Net34 Kilogram
Volume103.103 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm