Danfoss logo
Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3396

Type de produit: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]750 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]525 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP2d1e04d1-7f13-4bf7-b49d-53f00052594d
Nom du produit dans le dossier SCIPVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
Nom régulateur de chauffageECL 310,A230.4a
Nom régulateur ECSIHPT
Caractéristique
Valeur
Option capotInclus
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-ID
Type de taille de stationType 22-22
Type ECH. chauffageXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Type ECH. ECSXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net35 Kilogram
Volume185.76 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706562211896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm