Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3300

Type de produit: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]750 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]525 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP0f499840-60cb-45b3-aace-6a7db0d9d235
Nom du produit dans le dossier SCIPVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Nom régulateur de chauffageECL 120
Nom régulateur ECSIHPT
Caractéristique
Valeur
Option capotInclus
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-ID
Type de taille de stationType 22-22
Type ECH. chauffageXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Type ECH. ECSXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut47 Kilogram
Poids Net46 Kilogram
Volume1.858 Hectoliter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706562140783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm